![](https://assets.legrand.com/pim/PHOTOS-WEB/LEGRAND/03/LG-033762-WEB-R.jpg)
LCS:PANEL FLAT 1U 24 KAT6 STP
LCSPK
Legrand
LCS:PANEL FLAT 1U 24 KAT6 STP
REF. 033762
PKWiU 27.33.13.0
EAN.
3414970870575
Gwarancja 2 lata
Grupa rabatowa : C
1 265,15 zł
/
1 piece
Cena sugerowana
Cena bez VAT
Udostępnij
Można porównać tylko 4 produkty, dlatego musisz usuń jeden aby dodać kolejny
Charakterystyka techniczna
Number of buses/couplings | 24 |
---|---|
Suitable for number of connectors | 24 |
Type of connector | RJ45 8(8) |
Screened | Yes |
Category | 6 |
Connection type | Insulation displacement connector |
Number of height units | 1 |
Colour | Black |
RAL-number | 9017 |
Mounting method | 482.6 mm (19 inch) mounting |
Height | 43.85 mm |
Width | 482.5 mm |
---|---|
Depth | 321.7 mm |
Degree of impact strength (IK) | IK03 |
Operating / setting temperature | -25-70 °C |
Storage temperature | -40-70 °C |
Terminal marking indication | Yes |
Prewired | No |
Cable nature for connection | Flexible or rigid |
Label space/information surface | Yes |
Cable support | With zigzag |
Dokumentacja
2 dokumenty
Dane techniczne
Instrukcja użytkowania
1 dokument
Plik BIM
4 dokumenty
Certyfikat
AoC-Ac Delta Force 4PPoE 2019-677
(0.08 Mo)
Certyfikat
AoC-PL2_C6_STP_32757_ac1181031
(0.08 Mo)
Certyfikat
AoC-CL2_C6_STP_32757_ac1181032
(0.08 Mo)
Certyfikat
AoC-Composant Cat6 STP 3P-1200330
(0.06 Mo)
WYBIERZ