Skip to main content
Logo print
Ten produkt jest wycofany

LCS:1U PANEL MOD HD NA KASETY

LCSFO Legrand

LCS:1U PANEL MOD HD NA KASETY

REF. 032140 PKWiU 27.33.13.0 EAN. 3414970962102
Gwarancja 2 lata
Skontaktuj się z nami
Można porównać tylko 4 produkty, dlatego musisz usuń jeden aby dodać kolejny

Charakterystyka techniczna

Suitable for number of module inserts 4
With front plate No
With housing Yes
With pigtails No
Fibre type Other
Colour Other
Mounting method 482.6 mm (19 inch) mounting
Height 43.65 mm
Width 482.6 mm
Depth 198 mm

Dokumentacja

2 dokumenty
Instrukcja użytkowania
LE10103AE.pdf pdf (11.73 Mo)
Dane techniczne
S000099493EN-05.pdf pdf (4.19 Mo)