LCS -ZAKOŃCZENIE FO 1XSC/APC
MULTI
Legrand
LCS -ZAKOŃCZENIE FO 1XSC/APC
REF. 413050
PKWiU 27.33.13.0
EAN.
3245064130509
Gwarancja 2 lata
Grupa rabatowa : B
182,48 zł
/
1 piece
Cena sugerowana
Cena bez VAT
Udostępnij
Można porównać tylko 4 produkty, dlatego musisz usuń jeden aby dodać kolejny
Charakterystyka techniczna
Fibre type | Other |
---|---|
Category | Other |
Blow in | No |
Colour | White |
Degree of impact strength (IK) | IK05 |
Degree of protection (IP) | IP44 |
Operating / setting temperature | 5-40 °C |
---|---|
Storage temperature | -25-70 °C |
RAL-number | 9010 |
Halogen free | Yes |
Prewired | No |
Dokumentacja
2 dokumenty
Instrukcja użytkowania
Dane techniczne
WYBIERZ