![](https://assets.legrand.com/pim/PHOTOS-WEB/LEGRAND/77/775890-LEGRAND-1000.jpg)
LAMPKA ZIELONA 1MA 230V~
SISTE
Legrand
LAMPKA ZIELONA 1MA 230V~
REF. 775890
PKWiU 27.40.13.0
EAN.
3245067758908
Gwarancja 2 lata
Grupa rabatowa : B
39,79 zł
/
1 piece
Cena sugerowana
Cena bez VAT
Udostępnij
Można porównać tylko 4 produkty, dlatego musisz usuń jeden aby dodać kolejny
Charakterystyka techniczna
Lamp power | 2.3-2.3 W |
---|---|
Lamp voltage | 95-250 V |
Socket | Bi-pin |
Technology | Other |
Lamp shape | Other |
Halogen | No |
Krypton | No |
Xenon | No |
---|---|
Colour | Green |
Suitable for torches | No |
Suitable for pointer | Yes |
Nominal current | 1 mA |
Average nominal lifespan | 15000 h |