![](https://assets.legrand.com/pim/PHOTOS-WEB/LEGRAND/60/604079-LEGRAND.jpg)
LAMPKA SYGNALIZACYJNA L316 POMARAŃCZOWA 230 V
L300
Legrand
LAMPKA SYGNALIZACYJNA L316 POMARAŃCZOWA 230 V
REF. 604079
PKWiU 27.12.40.0
EAN.
3245066040790
Gwarancja 2 lata
Grupa rabatowa : A
53,64 zł
/
1 piece
Cena sugerowana
Cena bez VAT
Udostępnij
Można porównać tylko 4 produkty, dlatego musisz usuń jeden aby dodać kolejny
Charakterystyka techniczna
Colour calotte | Orange |
---|---|
Lamp type | LED |
Lamp socket | Other |
Max. lamp power | 0.55 W |
Rated voltage | 250 V |
Voltage type | AC |
---|---|
Width in number of modular spacings | 1 |
Built-in depth | 70 mm |
Degree of protection (IP) | IP40 |
Dokumentacja
1 dokument
Dane techniczne
1 dokument
Autocad 3D
WYBIERZ