Skip to main content
Logo print

LAMPKA SYGNALIZACYJNA L311 CZERWONA 230 V

L300 Legrand

LAMPKA SYGNALIZACYJNA L311 CZERWONA 230 V

REF. 604078 PKWiU 27.12.40.0 EAN. 3245066040783
Gwarancja 2 lata
Grupa rabatowa : A
53,64 zł / 1 piece
Cena sugerowana Cena bez VAT
Można porównać tylko 4 produkty, dlatego musisz usuń jeden aby dodać kolejny

Charakterystyka techniczna

Colour calotte Red
Lamp type LED
Lamp socket Other
Max. lamp power 0.55 W
Rated voltage 250 V
Voltage type AC
Width in number of modular spacings 1
Built-in depth 70 mm
Degree of protection (IP) IP40

Dokumentacja

1 dokument
Dane techniczne
F02140EN-01.pdf pdf (0.23 Mo)
1 dokument
Autocad 3D
604078.dwg dwg (0.08 Mo)