![](/modules/custom/legrand_ecat/assets/img/no-image.png)
LAMPKA POTRÓJNA LED CZERWONA 230V
L400
Legrand
LAMPKA POTRÓJNA LED CZERWONA 230V
REF. 412933
PKWiU 27.90.40.0
EAN.
3414970531919
Gwarancja 2 lata
Grupa rabatowa : A
151,48 zł
/
1 piece
Cena sugerowana
Cena bez VAT
Udostępnij
Można porównać tylko 4 produkty, dlatego musisz usuń jeden aby dodać kolejny
Charakterystyka techniczna
Colour calotte | Red |
---|---|
Lamp type | LED |
Max. lamp power | 0.5 W |
Rated voltage | 400 V |
Voltage type | AC |
---|---|
Width in number of modular spacings | 1 |
Built-in depth | 44 mm |
Degree of protection (IP) | IP20 |
Dokumentacja
WYBIERZ