Skip to main content
Logo print

LAMPKA POJEDYNCZA LED ŻÓŁTA 12/48V

L400 Legrand

LAMPKA POJEDYNCZA LED ŻÓŁTA 12/48V

REF. 412923 PKWiU 27.90.40.0 EAN. 3414970531254
Gwarancja 2 lata
Grupa rabatowa : A
85,43 zł / 1 piece
Cena sugerowana Cena bez VAT
Można porównać tylko 4 produkty, dlatego musisz usuń jeden aby dodać kolejny

Charakterystyka techniczna

Colour calotte Yellow
Lamp type LED
Max. lamp power 0.12 W
Rated voltage 48 V
Voltage type AC/DC
Width in number of modular spacings 1
Built-in depth 44 mm
Degree of protection (IP) IP20

Dokumentacja

1 dokument
Dane techniczne
F02023EN-02.pdf pdf (0.36 Mo)
1 dokument
Autocad 3D
412923.dwg dwg (0.13 Mo)
1 dokument
Certyfikat