Skip to main content
Logo print

LAMPKA POJEDYNCZA LED ŻÓŁTA 110/400V

L400 Legrand

LAMPKA POJEDYNCZA LED ŻÓŁTA 110/400V

REF. 412928 PKWiU 27.90.40.0 EAN. 3414970531223
Gwarancja 2 lata
Grupa rabatowa : A
85,48 zł / 1 piece
Cena sugerowana Cena bez VAT
Można porównać tylko 4 produkty, dlatego musisz usuń jeden aby dodać kolejny

Charakterystyka techniczna

Colour calotte Yellow
Lamp type LED
Lamp socket Other
Max. lamp power 0.5 W
Rated voltage 400 V
Voltage type AC
Width in number of modular spacings 1
Built-in depth 44 mm
Degree of protection (IP) IP40
Width 17.8 mm
Height 93.4 mm
Depth 67.3 mm
Degree of impact strength (IK) IK04
Operating / setting temperature -25-70 °C
Storage temperature -40-70 °C
Frequency 50-60 Hz
Estimated bulb life 100000 h
Electric supplying direction By the top or bottom
Terminal marking indication Yes
Colour Grey
RAL-number 7035
Halogen free Yes
Connection type Screwed terminal , Cable
Terminals capacity 0.75-4 mm²
Label space/information surface Yes
Mounting method DIN rail

Dokumentacja

1 dokument
Dane techniczne
F02023EN-02.pdf pdf (0.36 Mo)
1 dokument
Autocad 3D
412928.dwg dwg (0.13 Mo)
1 dokument
Certyfikat