![](https://assets.legrand.com/pim/PHOTOS-WEB/LG-412926-WEB-R.jpg)
LAMPKA POJEDYNCZA LED ZIELONA 110/400V
L400
Legrand
LAMPKA POJEDYNCZA LED ZIELONA 110/400V
REF. 412926
PKWiU 27.90.40.0
EAN.
3414970531438
Gwarancja 2 lata
Grupa rabatowa : A
85,48 zł
/
1 piece
Cena sugerowana
Cena bez VAT
Udostępnij
Można porównać tylko 4 produkty, dlatego musisz usuń jeden aby dodać kolejny
Charakterystyka techniczna
Colour calotte | Green |
---|---|
Lamp type | LED |
Lamp socket | Other |
Max. lamp power | 0.5 W |
Rated voltage | 400 V |
Voltage type | AC |
Width in number of modular spacings | 1 |
Built-in depth | 44 mm |
Degree of protection (IP) | IP40 |
Width | 17.8 mm |
Height | 93.4 mm |
Depth | 67.3 mm |
Degree of impact strength (IK) | IK04 |
Operating / setting temperature | -25-70 °C |
---|---|
Storage temperature | -40-70 °C |
Frequency | 50-60 Hz |
Estimated bulb life | 100000 h |
Electric supplying direction | By the top or bottom |
Terminal marking indication | Yes |
Colour | Grey |
RAL-number | 7035 |
Halogen free | Yes |
Connection type | Screwed terminal , Cable |
Terminals capacity | 0.75-4 mm² |
Label space/information surface | Yes |
Mounting method | DIN rail |
Dokumentacja
WYBIERZ