![](https://assets.legrand.com/pim/PHOTOS-WEB/LEGRAND/41/412922-LEGRAND-1000.jpg)
LAMPKA POJEDYNCZA LED CZERWONA 12/48V
L400
Legrand
LAMPKA POJEDYNCZA LED CZERWONA 12/48V
REF. 412922
PKWiU 27.90.40.0
EAN.
3414970531889
Gwarancja 2 lata
Grupa rabatowa : A
85,50 zł
/
1 piece
Cena sugerowana
Cena bez VAT
Udostępnij
Można porównać tylko 4 produkty, dlatego musisz usuń jeden aby dodać kolejny
Charakterystyka techniczna
Colour calotte | Red |
---|---|
Lamp type | LED |
Max. lamp power | 0.12 W |
Rated voltage | 48 V |
Voltage type | AC/DC |
---|---|
Width in number of modular spacings | 1 |
Built-in depth | 44 mm |
Degree of protection (IP) | IP20 |
Dokumentacja
WYBIERZ