Skip to main content
Logo print

LAMPKA LED DO FUNKCJIPODŚWIETLANIA ŁĄCZNIKA SCHODOWEGO

VALUR Legrand

LAMPKA LED DO FUNKCJIPODŚWIETLANIA ŁĄCZNIKA SCHODOWEGO

REF. 752057 PKWiU 27.90.20.0 EAN. 3414970476838
Gwarancja 2 lata
Grupa rabatowa : B
28,80 zł / 1 piece
Cena sugerowana Cena bez VAT
Można porównać tylko 4 produkty, dlatego musisz usuń jeden aby dodać kolejny

Charakterystyka techniczna

Transformer integrated No
With integrated voltage decreasing resistor Yes
With light source Yes
With integrated diode Yes
Lamp holder None
Rated voltage Ue at AC 50 Hz 230-230 V
Rated voltage Ue at AC 60 Hz 230-230 V
Lamp type LED
Connection type auxiliary circuit Other
Colour light source White
Type of fastening Front fastening
Width 17.25 mm
Height 36.5 mm
Depth 9.7 mm
Degree of protection (IP) IP40
Operating / setting temperature -5-35 °C
Storage temperature -5-35 °C

Dokumentacja

1 dokument
Dane techniczne
F02300EN-00.pdf pdf (0.71 Mo)
1 dokument
Autocad 3D
752057_AllCATPart.stp ifc (0.87 Mo)
1 dokument
Certyfikat
OC / CB-FR_711212 (1.01 Mo)