![](https://assets.legrand.com/pim/PHOTOS-WEB/LEGRAND/75/752058-LEGRAND-1000.jpg)
LAMPKA LED DO FUNKCJI WSKAŹNIKA NAPIĘCIA ŁĄCZNIKA SCHODOWEGO
VALUR
Legrand
LAMPKA LED DO FUNKCJI WSKAŹNIKA NAPIĘCIA ŁĄCZNIKA SCHODOWEGO
REF. 752058
PKWiU 27.90.20.0
EAN.
3414970476869
Gwarancja 2 lata
Grupa rabatowa : B
28,80 zł
/
1 piece
Cena sugerowana
Cena bez VAT
Udostępnij
Można porównać tylko 4 produkty, dlatego musisz usuń jeden aby dodać kolejny
Charakterystyka techniczna
Transformer integrated | No |
---|---|
With integrated voltage decreasing resistor | Yes |
With light source | Yes |
With integrated diode | Yes |
Lamp holder | None |
Rated voltage Ue at AC 50 Hz | 230-230 V |
Rated voltage Ue at AC 60 Hz | 230-230 V |
Lamp type | LED |
Connection type auxiliary circuit | Other |
Colour light source | White |
---|---|
Type of fastening | Front fastening |
Width | 17.25 mm |
Height | 36.5 mm |
Depth | 9.7 mm |
Degree of protection (IP) | IP40 |
Operating / setting temperature | -5-35 °C |
Storage temperature | -5-35 °C |
Dokumentacja
WYBIERZ