Ten produkt jest wycofany
![](https://assets.legrand.com/pim/PHOTOS-WEB/LEGRAND/06/LG-067685L-WEB-R.jpg)
LAMPKA LED DO FUNKCJI PODŚWIETLANIA DLA ŁACZNIKA SCHODOWEGO
M45
Legrand
LAMPKA LED DO FUNKCJI PODŚWIETLANIA DLA ŁACZNIKA SCHODOWEGO
REF. 067685L
PKWiU 26.11.22.0
EAN.
3414971574922
Gwarancja 2 lata
Skontaktuj się z nami
Udostępnij
Można porównać tylko 4 produkty, dlatego musisz usuń jeden aby dodać kolejny
Charakterystyka techniczna
Transformer integrated | No |
---|---|
With integrated voltage decreasing resistor | Yes |
With light source | Yes |
With integrated diode | Yes |
Lamp holder | None |
Rated voltage Ue at AC 50 Hz | 230-230 V |
Rated voltage Ue at AC 60 Hz | 230-230 V |
Voltage type for actuating | AC |
Lamp type | LED |
Connection type auxiliary circuit | Flat plug-in connection |
Colour light source | White |
---|---|
Type of fastening | Front fastening |
Width | 7 mm |
Height | 36.5 mm |
Depth | 22.4 mm |
Degree of protection (IP) | IP40 |
Operating / setting temperature | -5-35 °C |
Storage temperature | -10-70 °C |
Stress test conformity (1000V) | No |
Halogen free | Yes |
Dokumentacja
WYBIERZ