LAMPKA LED 0,4W DO GNIAZD 2P+Z
HELMO
Legrand
LAMPKA LED 0,4W DO GNIAZD 2P+Z
REF. 050673
PKWiU 27.40.39.0
EAN.
3245060506735
Gwarancja 2 lata
Grupa rabatowa : B
53,29 zł
/
1 piece
Cena sugerowana
Cena bez VAT
Udostępnij
Można porównać tylko 4 produkty, dlatego musisz usuń jeden aby dodać kolejny
Charakterystyka techniczna
Housing colour | Other |
---|---|
With light source | Yes |
Lamp type | LED not exchangeable |
Colour of light | White |
Rotatable | No |
With light sensor | Yes |
With movement sensor | No |
With socket outlet | No |
Fitted with USB plug | No |
Supplied remote control | No |
---|---|
Width | 86 mm |
Height | 86 mm |
Depth | 76.5 mm |
Degree of impact strength (IK) | IK04 |
Degree of protection (IP) | IP20 |
Operating / setting temperature | -5-35 °C |
Storage temperature | -15-70 °C |
Luminous flux | 1 lm |
Dokumentacja
2 dokumenty
Instrukcja użytkowania
Dane techniczne
WYBIERZ