![](https://assets.legrand.com/pim/PHOTOS-WEB/LEGRAND/08/004432_pw_95147.jpg)
LAMPKA E10 3W 230V~
SISTE
Legrand
LAMPKA E10 3W 230V~
REF. 775892
PKWiU 27.40.13.0
EAN.
3245067758922
Gwarancja 2 lata
Grupa rabatowa : B
41,15 zł
/
1 piece
Cena sugerowana
Cena bez VAT
Udostępnij
Można porównać tylko 4 produkty, dlatego musisz usuń jeden aby dodać kolejny
Charakterystyka techniczna
Lamp power | 3-3 W |
---|---|
Lamp voltage | 200-240 V |
Socket | E10 |
Technology | Incandescent lamp |
Lamp shape | Other |
Halogen | No |
Krypton | No |
Xenon | No |
---|---|
Colour | Orange |
Diameter | 9 mm |
Total length | 25 mm |
Suitable for torches | Yes |
Suitable for pointer | Yes |
Nominal current | 20 mA |