![](https://assets.legrand.com/pim/PHOTOS-WEB/LEGRAND/55/CM-559073-WEB-R.jpg)
LACZNIKI ZACISK 3 GC
CBACY
Legrand
LACZNIKI ZACISK 3 GC
REF. CM559073
PKWiU 25.11.23.0
EAN.
3599075590730
Gwarancja 2 lata
Skontaktuj się z nami
Udostępnij
Można porównać tylko 4 produkty, dlatego musisz usuń jeden aby dodać kolejny
Charakterystyka techniczna
Model | Continuous |
---|---|
Material | Steel |
Material quality | Other |
Surface protection | Hot-dip galvanized |
Thread size (metric) | 10 |
---|---|
Suitable for flange thickness | 5-25 mm |
Breaking load | 3800 N |
Dokumentacja
1 dokument
Dane techniczne
WYBIERZ