![](https://assets.legrand.com/pim/PHOTOS-WEB/LEGRAND/59/LCM-ECL41_R41_P_070810.jpg)
LACZNIKI WZMOCN-4 OTWORY GC
CBACY
Legrand
LACZNIKI WZMOCN-4 OTWORY GC
REF. CM595213
PKWiU 25.11.23.0
EAN.
3599075952132
Gwarancja 2 lata
Skontaktuj się z nami
Udostępnij
Można porównać tylko 4 produkty, dlatego musisz usuń jeden aby dodać kolejny
Charakterystyka techniczna
Material | Steel |
---|---|
Stainless steel, pickled | No |
Material quality | Other |
Surface protection | Hot-dip galvanized |
---|---|
Colour | Zinc |
Dokumentacja
1 dokument
Dane techniczne
1 dokument
Deklaracja środowiskowa produktu EPD
WYBIERZ