![](https://assets.legrand.com/pim/PHOTOS-WEB/LEGRAND/59/LCM-OM41D_R41_P_070810.jpg)
LACZNIKI OBEJMA PODW. 41 GC
CBACY
Legrand
LACZNIKI OBEJMA PODW. 41 GC
REF. CM596213
PKWiU 25.11.23.0
EAN.
3599075962131
Gwarancja 2 lata
Skontaktuj się z nami
Udostępnij
Można porównać tylko 4 produkty, dlatego musisz usuń jeden aby dodać kolejny
Charakterystyka techniczna
Suitable for | C-profile |
---|---|
Model | Mounting bracket |
With screw accessories | No |
Material | Steel |
---|---|
Material quality | Other |
Surface protection | Hot-dip galvanized |
Dokumentacja
1 dokument
Dane techniczne
1 dokument
Deklaracja środowiskowa produktu EPD
WYBIERZ