![](https://assets.legrand.com/pim/PHOTOS-WEB/LEGRAND/59/LCM-EQ135_P_070809.jpg)
LACZNIKI 135 GC
CBACY
Legrand
LACZNIKI 135 GC
REF. CM595233
PKWiU 25.11.23.0
EAN.
3599075952330
Gwarancja 2 lata
Skontaktuj się z nami
Udostępnij
Można porównać tylko 4 produkty, dlatego musisz usuń jeden aby dodać kolejny
Charakterystyka techniczna
Suitable for | C-profile |
---|---|
Model | Mounting angle bracket |
With screw accessories | No |
Material | Steel |
---|---|
Material quality | Other |
Surface protection | Hot-dip galvanized |
Dokumentacja
1 dokument
Dane techniczne
1 dokument
Deklaracja środowiskowa produktu EPD
WYBIERZ