![](https://assets.legrand.com/pim/PHOTOS-WEB/LEGRAND/63/637793-LEGRAND-1000.jpg)
ŁĄCZNIK ZAWIASOWY SZEROKOŚĆ 75-150
DLPC
Legrand
ŁĄCZNIK ZAWIASOWY SZEROKOŚĆ 75-150
REF. 637793
PKWiU 27.33.14.0
EAN.
3245066377933
Gwarancja 2 lata
Grupa rabatowa : C
30,40 zł
/
sztuka
Cena sugerowana
Cena bez VAT
Udostępnij
Można porównać tylko 4 produkty, dlatego musisz usuń jeden aby dodać kolejny
Charakterystyka techniczna
Model | Corner connector |
---|---|
Hinged joint horizontal | Yes |
Hinged joint vertical | No |
Type of connection | Screw connector |
Suitable for wire mesh tray | No |
Suitable for cable ladder | No |
Suitable for cable tray | Yes |
Suitable for cable management system width | 75-150 mm |
Suitable for cable management system height | 50-50 mm |
Suitable for mesh cable tray filament | 0-0 mm |
Długość | 236 mm |
Suitable for circuit integrity | No |
---|---|
Material | Plastic |
Stainless steel, pickled | No |
Material quality | Polyvinyl chloride (PVC) |
Surface protection | Other |
Operating / setting temperature | -5-60 °C |
Colour | Other |
RAL-number | 7030 |
Storage temperature | -5-60 °C |
Halogen free | No |
Dokumentacja
1 dokument
Dane techniczne
WYBIERZ