Skip to main content
Logo print

ŁĄCZNIK ZAWIASOWY SZEROKOŚĆ 200-600

DLPC Legrand

ŁĄCZNIK ZAWIASOWY SZEROKOŚĆ 200-600

REF. 637993 PKWiU 27.33.14.0 EAN. 3245066379937
Gwarancja 2 lata
Grupa rabatowa : C
35,89 zł / sztuka
Cena sugerowana Cena bez VAT
Można porównać tylko 4 produkty, dlatego musisz usuń jeden aby dodać kolejny

Charakterystyka techniczna

Model Corner connector
Hinged joint horizontal Yes
Hinged joint vertical No
Type of connection Screw connector
Suitable for wire mesh tray No
Suitable for cable ladder No
Suitable for cable tray Yes
Do kablowego systemu nośnego o szerokości 75-600 mm
Suitable for mesh cable tray filament 0-0 mm
Długość 236 mm
Suitable for circuit integrity No
Material Plastic
Stainless steel, pickled No
Material quality Polyvinyl chloride (PVC)
Surface protection Other
Operating / setting temperature -5-60 °C
Colour Other
RAL-number 7030
Storage temperature -5-60 °C
Halogen free No

Dokumentacja

1 dokument
Dane techniczne
F01429EN-06.pdf pdf (2.24 Mo)
2 dokumenty
Certyfikat
OC / CB-FR 602480I (8.11 Mo)
Certyfikat
NF 004-602480C (2.31 Mo)