![](https://assets.legrand.com/pim/PHOTOS-WEB/CABLOFIL/55/CM-558290-WEB-R.jpg)
LACZNIK Z240 GS
CBACY
CABLOFIL
LACZNIK Z240 GS
REF. CM558290
PKWiU 25.11.23.0
EAN.
3599079928898
Gwarancja 2 lata
Skontaktuj się z nami
Udostępnij
Można porównać tylko 4 produkty, dlatego musisz usuń jeden aby dodać kolejny
Charakterystyka techniczna
Model | Longitudinal joint |
---|---|
Hinged joint horizontal | Yes |
Hinged joint vertical | No |
Type of connection | Screw connector |
Suitable for wire mesh tray | Yes |
Suitable for cable ladder | No |
Suitable for cable tray | No |
Suitable for cable management system width | 50-600 mm |
Suitable for cable management system height | 50-50 mm |
Odpowiednie do korytek siatkowych o grubości drutu | 3-7 mm |
Length | 240 mm |
---|---|
Suitable for circuit integrity | Yes |
Material | Steel |
Stainless steel, pickled | No |
Material quality | Other |
Surface protection | Continuously galvanized |
Operating / setting temperature | -20-120 °C |
Colour | Zinc |
Storage temperature | -20-120 °C |
Halogen free | Yes |
Dokumentacja
1 dokument
Dane techniczne
WYBIERZ