![](https://assets.legrand.com/pim/PHOTOS-WEB/LEGRAND/59/LCM-597103.jpg)
LACZNIK Z 41X21 GC
CBACY
Legrand
LACZNIK Z 41X21 GC
REF. CM597103
PKWiU 25.11.23.0
EAN.
3599075971034
Gwarancja 2 lata
Skontaktuj się z nami
Udostępnij
Można porównać tylko 4 produkty, dlatego musisz usuń jeden aby dodać kolejny
Charakterystyka techniczna
Suitable for | U-profile |
---|---|
Model | Mounting bracket |
With screw accessories | No |
Material | Steel |
---|---|
Material quality | Other |
Surface protection | Hot-dip galvanized |
Dokumentacja
1 dokument
Dane techniczne
1 dokument
Deklaracja środowiskowa produktu EPD
WYBIERZ