![](https://assets.legrand.com/pim/PHOTOS-WEB/LEGRAND/55/LCM-INTERFAS_R41_P_070810.jpg)
ŁĄCZNIK WSPORNIKA CSN DO SZYN 100Х50 MM, GS
CBACY
Legrand
ŁĄCZNIK WSPORNIKA CSN DO SZYN 100Х50 MM, GS
REF. CM557800
PKWiU 25.11.23.0
EAN.
3599075578004
Gwarancja 2 lata
Grupa rabatowa : D
15,00 zł
/
1 piece
Cena sugerowana
Cena bez VAT
Udostępnij
Można porównać tylko 4 produkty, dlatego musisz usuń jeden aby dodać kolejny
Charakterystyka techniczna
Material | Steel |
---|---|
Stainless steel, pickled | No |
Material quality | Other |
Surface protection | Continuously galvanized |
---|---|
Colour | Zinc |
Dokumentacja
2 dokumenty
Dane techniczne
Dane techniczne
1 dokument
Deklaracja środowiskowa produktu EPD
WYBIERZ