![](https://assets.legrand.com/pim/PHOTOS-WEB/LG-721140-WEB-R.jpg)
ŁĄCZNIK STEROWANIA WENTYLACJĄ - AC 23 A - 2,5 KW - AC 21 A - 20 A - ZACISKI ŚRUBOWE, BIAŁY
SUNO2
Legrand
ŁĄCZNIK STEROWANIA WENTYLACJĄ - AC 23 A - 2,5 KW - AC 21 A - 20 A - ZACISKI ŚRUBOWE, BIAŁY
REF. 721140
PKWiU 27.33.11.0
EAN.
3414972042130
Gwarancja 2 lata
Grupa rabatowa : B
212,54 zł
/
1 piece
Cena sugerowana
Cena bez VAT
Udostępnij
Można porównać tylko 4 produkty, dlatego musisz usuń jeden aby dodać kolejny
Charakterystyka techniczna
Wiring system | 3-pole switch |
---|---|
Method of operation | Turn button |
Assembly arrangement | Basic element with central cover plate |
Number of modules (module system) | 1 |
Push button switch | No |
Number of rockers | 0 |
Mounting method | Flush-mounted |
Type of fastening | Mounting with claw and screw |
With mounting plate | Yes |
Material | Plastic |
Material quality | Thermoplastic |
Halogen free | Yes |
Antimicrobial treatment | No |
Surface protection | Untreated |
Surface finishing | Glossy |
Colour | White |
RAL-number (similar) | 9003 |
Colour of switch operator | White |
Label space/information surface | No |
Illumination | No |
Suitable for degree of protection (IP) | IP20 |
Degree of impact strength (IK) | IK04 |
Nominal voltage | 250 V |
Rated current | 20 A |
Switching current for fluorescent lamps | 20 AX |
---|---|
Feedback-signal contact | No |
Connection type | Push-in clamp |
Heating switch | No |
Washing machine switch | No |
Device width | 72.9 mm |
Device height | 72.9 mm |
Device depth | 60 mm |
Built-in depth | 34.6 mm |
Min. depth of built-in installation box | 35 mm |
Compatible with Apple HomeKit | No |
Compatible with Google Assistant | No |
Compatible with Amazon Alexa | No |
IFTTT support available | No |
Operating / setting temperature | -5-40 °C |
Storage temperature | -10-70 °C |
Voltage type | AC/DC |
Frequency | 50-60 Hz |
Mandatory neutral | No |
Terminal marking indication | Yes |
Terminals capacity | 1.5-2.5 mm² |
Cable nature for connection | Flexible or rigid |
Cable section | 2.5-2.5 mm² |
Dokumentacja
2 dokumenty
Instrukcja użytkowania
Dane techniczne
WYBIERZ