![](https://assets.legrand.com/pim/PHOTOS-WEB/LEGRAND/59/LCM-PV41_R41_P_070810.jpg)
ŁĄCZNIK PV41 I316L
CBASS
Legrand
ŁĄCZNIK PV41 I316L
REF. CM595284
PKWiU 25.11.23.0
EAN.
3599075952842
Gwarancja 2 lata
Grupa rabatowa : D
76,95 zł
/
1 piece
Cena sugerowana
Cena bez VAT
Udostępnij
Można porównać tylko 4 produkty, dlatego musisz usuń jeden aby dodać kolejny
Charakterystyka techniczna
Material | Stainless steel |
---|---|
Stainless steel, pickled | Yes |
Material quality | Other |
Surface protection | Other |
---|---|
Colour | Stainless steel |
Dokumentacja
1 dokument
Dane techniczne
WYBIERZ