ŁĄCZNIK PUSZKI N/T
LNPS
Legrand
ŁĄCZNIK PUSZKI N/T
REF. 330014
PKWiU 27.33.14.0
EAN.
3245063300149
Gwarancja 2 lata
Grupa rabatowa : B
4,69 zł
/
sztuka
Cena sugerowana
Cena bez VAT
Udostępnij
Można porównać tylko 4 produkty, dlatego musisz usuń jeden aby dodać kolejny
Charakterystyka techniczna
Equipped with | None |
---|---|
Mounting method installation unit | Standard |
Material | Plastic |
Halogen free | No |
Antimicrobial treatment | No |
Colour | White |
Decoration | None |
---|---|
Degree of protection (IP) | IP40 |
Degree of impact strength (IK) | IK07 |
Operating / setting temperature | -5-60 °C |
Storage temperature | -25-60 °C |