Skip to main content
Logo print

ŁĄCZNIK PRZYCISKOWY BISTABILNY 1NO Z LAMPKĄ ZIELONĄ LED 12/48V

LP400 Legrand

ŁĄCZNIK PRZYCISKOWY BISTABILNY 1NO Z LAMPKĄ ZIELONĄ LED 12/48V

REF. 412912 PKWiU 27.12.40.0 EAN. 3414970531285
Gwarancja 2 lata
Grupa rabatowa : A
155,11 zł / 1 piece
Cena sugerowana Cena bez VAT
Można porównać tylko 4 produkty, dlatego musisz usuń jeden aby dodać kolejny

Charakterystyka techniczna

Number of contacts as normally closed contact 0
Number of contacts as normally open contact 1
Number of contacts as change-over contact 0
Switching current 20 A
Switching voltage 250 V
Voltage type AC
With complemantary luminous signal Yes
Colour calotte Green
Lamp type LED
Max. lamp power 0.12 W
Lamp voltage 12-48 V
Colour button Grey
Width in number of modular spacings 1
Built-in depth 44 mm
Degree of protection (IP) IP20
Width 17.8 mm
Height 90 mm
Depth 73.5 mm
Degree of impact strength (IK) IK04
Operating / setting temperature -25-70 °C
Storage temperature -40-70 °C
Type of lighting LED exchangeable
Estimated bulb life 100000 h
Electric supplying direction From the bottom
Terminal marking indication Yes
Colour Grey
RAL-number 7035
Halogen free Yes
Connection type Screwed terminal
Terminals capacity 0.75-4 mm²
Label space/information surface Yes
Mounting method DIN rail

Dokumentacja

1 dokument
Dane techniczne
F02022EN-03.pdf pdf (0.39 Mo)
1 dokument
Autocad 3D
412912.dwg dwg (0.14 Mo)
3 dokumenty
Certyfikat
OC / CB-FR_709429 (1.29 Mo)
Certyfikat
NF-NF012_2631 (1.09 Mo)
Deklaracja środowiskowa produktu EPD
LGRP-2015-076-V2-EN.pdf pdf (0.68 Mo)