ŁĄCZNIK PRZYCISKOWY BISTABILNY 1NO Z LAMPKĄ CZERWONĄ LED 12/48V
LP400
Legrand
ŁĄCZNIK PRZYCISKOWY BISTABILNY 1NO Z LAMPKĄ CZERWONĄ LED 12/48V
REF. 412913
PKWiU 27.12.40.0
EAN.
3414970531162
Gwarancja 2 lata
Grupa rabatowa : A
158,82 zł
/
1 piece
Cena sugerowana
Cena bez VAT
Udostępnij
Można porównać tylko 4 produkty, dlatego musisz usuń jeden aby dodać kolejny
Charakterystyka techniczna
Number of contacts as normally closed contact | 1 |
---|---|
Number of contacts as normally open contact | 0 |
Number of contacts as change-over contact | 0 |
Switching current | 20 A |
Switching voltage | 250 V |
Voltage type | AC |
With complemantary luminous signal | Yes |
Colour calotte | Red |
Lamp type | LED |
Max. lamp power | 0.12 W |
Lamp voltage | 12-48 V |
Colour button | Grey |
Width in number of modular spacings | 1 |
Built-in depth | 44 mm |
Degree of protection (IP) | IP20 |
Width | 17.8 mm |
Height | 90 mm |
---|---|
Depth | 73.5 mm |
Degree of impact strength (IK) | IK04 |
Operating / setting temperature | -25-70 °C |
Storage temperature | -40-70 °C |
Type of lighting | LED exchangeable |
Estimated bulb life | 100000 h |
Electric supplying direction | From the bottom |
Terminal marking indication | Yes |
Colour | Grey |
RAL-number | 7035 |
Halogen free | Yes |
Connection type | Screwed terminal |
Terminals capacity | 0.75-4 mm² |
Label space/information surface | Yes |
Mounting method | DIN rail |
Dokumentacja
1 dokument
Dane techniczne
1 dokument
Autocad 3D
3 dokumenty
Certyfikat
OC / CB-FR_709429
(1.29 Mo)
Certyfikat
NF-NF012_2631
(1.09 Mo)
Deklaracja środowiskowa produktu EPD
WYBIERZ