ŁĄCZNIK PROSTY DO LISTWY LNECO 15 X 10
DLP-S Mini-trunking LG
Legrand
ŁĄCZNIK PROSTY DO LISTWY LNECO 15 X 10
REF. 638106
EAN.
3245066381060
Gwarancja 2 lata
Skontaktuj się z nami
Udostępnij
Można porównać tylko 4 produkty, dlatego musisz usuń jeden aby dodać kolejny
Charakterystyka techniczna
Szerokość kanału elektroinstalacyjnego | 15 mm |
---|---|
Głębokość kanału elektroinstalacyjnego | 10 mm |
Model | Duct joint cover |
Shape | Symmetric |
Type of fastening | Snap on |
Material | Plastic |
Material quality | ABS |
---|---|
Halogen free | Yes |
Antimicrobial treatment | No |
Surface protection | Untreated |
Colour | White |
Dokumentacja
1 dokument
Dane techniczne
1 dokument
Autocad 3D
1 dokument
Deklaracja środowiskowa produktu EPD
WYBIERZ