Skip to main content
Logo print

ŁĄCZNIK PROSTY 18Х1100 MM, Ø - 28Х12,4

CBASS CABLOFIL

ŁĄCZNIK PROSTY 18Х1100 MM, Ø - 28Х12,4

REF. CM558204 PKWiU 25.11.23.0 EAN. 3599079923886
Gwarancja 2 lata
Grupa rabatowa : D
147,25 zł / 1 piece
Cena sugerowana Cena bez VAT
Można porównać tylko 4 produkty, dlatego musisz usuń jeden aby dodać kolejny

Charakterystyka techniczna

Length 1100 mm
Suitable for circuit integrity No
Material Stainless steel
Material quality Other
Surface protection Other
Colour Stainless steel
Storage temperature -20-120 °C
Halogen free Yes

Dokumentacja

1 dokument
Dane techniczne
FT0080_CABLO_316L.pdf pdf (0.03 Mo)