![](https://assets.legrand.com/pim/PHOTOS-WEB/CABLOFIL/55/LCM-ED_EDT_3D.jpg)
ŁĄCZNIK PROSTY 1100MM, CYNKOWANY
CBACY
CABLOFIL
ŁĄCZNIK PROSTY 1100MM, CYNKOWANY
REF. CM558201
PKWiU 25.11.23.0
EAN.
3599079923848
Gwarancja 2 lata
Grupa rabatowa : D
63,36 zł
/
1 piece
Cena sugerowana
Cena bez VAT
Udostępnij
Można porównać tylko 4 produkty, dlatego musisz usuń jeden aby dodać kolejny
Charakterystyka techniczna
Length | 1100 mm |
---|---|
Suitable for circuit integrity | No |
Material | Steel |
Material quality | Other |
Surface protection | Galvanic/electrolytic zinc plated |
---|---|
Colour | Zinc |
Storage temperature | -20-120 °C |
Halogen free | Yes |
Dokumentacja
1 dokument
Deklaracja środowiskowa produktu EPD
WYBIERZ