![](/modules/custom/legrand_ecat/assets/img/no-image.png)
ŁĄCZNIK PODSTAWY 160 X 50
KIOPS
Legrand
ŁĄCZNIK PODSTAWY 160 X 50
REF. 330236
PKWiU 27.33.14.0
EAN.
3245063302365
Gwarancja 2 lata
Grupa rabatowa : B
21,53 zł
/
sztuka
Cena sugerowana
Cena bez VAT
Udostępnij
Można porównać tylko 4 produkty, dlatego musisz usuń jeden aby dodać kolejny
Charakterystyka techniczna
Szerokość kanału elektroinstalacyjnego | 160 mm |
---|---|
Suitable for depth of wall duct | 50 mm |
Model | Duct joint cover |
Shape | Symmetric |
Type of fastening | Snap on |
Material | Plastic |
Material quality | ABS |
Halogen free | Yes |
Antimicrobial treatment | No |
---|---|
Surface protection | Untreated |
Colour | White |
Operating / setting temperature | -5-60 °C |
Degree of protection (IP) | IP40 |
Degree of impact strength (IK) | IK07 |
Storage temperature | -25-60 °C |