ŁĄCZNIK OM41/41S I316L
CBASS
Legrand
ŁĄCZNIK OM41/41S I316L
REF. CM595334
PKWiU 25.11.23.0
EAN.
3599075953344
Gwarancja 2 lata
Grupa rabatowa : D
364,62 zł
/
sztuka
Cena sugerowana
Cena bez VAT
Udostępnij
Można porównać tylko 4 produkty, dlatego musisz usuń jeden aby dodać kolejny
Charakterystyka techniczna
Suitable for | C-profile |
---|---|
Model | Mounting bracket |
With screw accessories | No |
Material | Stainless steel |
---|---|
Material quality | Other |
Surface protection | Other |
Dokumentacja
1 dokument
Dane techniczne
WYBIERZ