![](https://assets.legrand.com/pim/PHOTOS-WEB/LG-721307-WEB-R.jpg)
ŁĄCZNIK KRZYŻOWY - 10 AX - 250 V~ - ZACISKI ŚRUBOWE, ALUMINIUM
SUNO2
Legrand
ŁĄCZNIK KRZYŻOWY - 10 AX - 250 V~ - ZACISKI ŚRUBOWE, ALUMINIUM
REF. 721307
PKWiU 27.33.11.0
EAN.
3414972042499
Gwarancja 2 lata
Grupa rabatowa : B
45,52 zł
/
1 piece
Cena sugerowana
Cena bez VAT
Udostępnij
Można porównać tylko 4 produkty, dlatego musisz usuń jeden aby dodać kolejny
Charakterystyka techniczna
Wiring system | Intermediate switch |
---|---|
Method of operation | Rocker/button |
Assembly arrangement | Basic element with central cover plate |
Push button switch | No |
Number of rockers | 1 |
Mounting method | Flush-mounted |
Type of fastening | Mounting with claw and screw |
With mounting plate | Yes |
Material | Plastic |
Material quality | Thermoplastic |
Halogen free | Yes |
Antimicrobial treatment | No |
Surface protection | Lacquered |
Surface finishing | Matt |
Colour | Aluminium |
Colour of switch operator | Aluminium |
Label space/information surface | No |
Illumination | No |
---|---|
Function lighting | Other |
Type of lighting | Other |
Suitable for degree of protection (IP) | IP20 |
Degree of impact strength (IK) | IK04 |
Heating switch | No |
Washing machine switch | No |
Built-in depth | 27.3 mm |
Compatible with Apple HomeKit | No |
Compatible with Google Assistant | No |
Compatible with Amazon Alexa | No |
IFTTT support available | No |
Operating / setting temperature | -5-40 °C |
Storage temperature | -5-40 °C |
Voltage type | AC |
Frequency | 50-60 Hz |
Cable section | 4-4 mm² |
Dokumentacja
2 dokumenty
Dane techniczne
Instrukcja użytkowania
1 dokument
Certyfikat
OC / CB-HU-004323
(1.58 Mo)
WYBIERZ