ŁĄCZNIK KĄTOWY 250 X 50
KIOPS
Legrand
ŁĄCZNIK KĄTOWY 250 X 50
REF. 330253
PKWiU 27.33.14.0
EAN.
3245063302532
Gwarancja 2 lata
Grupa rabatowa : B
100,24 zł
/
sztuka
Cena sugerowana
Cena bez VAT
Udostępnij
Można porównać tylko 4 produkty, dlatego musisz usuń jeden aby dodać kolejny
Charakterystyka techniczna
Length | 300 mm |
---|---|
Width | 300 mm |
Depth | 100 mm |
Material | Plastic |
Colour | White |
RAL-number | 9010 |
Halogen free | Yes |
Degree of protection (IP) | IP40 |
---|---|
Degree of impact strength (IK) | IK07 |
Operating / setting temperature | -5-60 °C |
Storage temperature | -25-60 °C |
Label space/information surface | No |
Fitted with door or cover | No |
Mounting method | Surface mounted |