ŁĄCZNIK KĄTOWY 160 X 50
KIOPS
Legrand
ŁĄCZNIK KĄTOWY 160 X 50
REF. 330233
PKWiU 27.33.14.0
EAN.
3245063302334
Gwarancja 2 lata
Grupa rabatowa : B
67,94 zł
/
sztuka
Cena sugerowana
Cena bez VAT
Udostępnij
Można porównać tylko 4 produkty, dlatego musisz usuń jeden aby dodać kolejny
Charakterystyka techniczna
Width | 160 mm |
---|---|
Depth | 50 mm |
Number of covers | 0 |
Direction | Rising/descending |
Symmetric | Yes |
Model | Base unit and cover |
Angle | 90-90 ° |
Material | Plastic |
Material quality | Other |
Halogen free | Yes |
Antimicrobial treatment | No |
Surface protection | Untreated |
Colour | White |
---|---|
RAL-number | 9010 |
With protective foil | No |
With duct connector | No |
Bottom perforation | No |
Mounting method cover | Inner lying |
With cable fixing clip | No |
Degree of protection (IP) | IP40 |
Degree of impact strength (IK) | IK07 |
Operating / setting temperature | -5-60 °C |
Storage temperature | -25-60 °C |