ŁĄCZNIK EQ3T I316L
CBASS
Legrand
ŁĄCZNIK EQ3T I316L
REF. CM595254
PKWiU 25.11.23.0
EAN.
3599075952545
Gwarancja 2 lata
Grupa rabatowa : D
251,14 zł
/
1 piece
Cena sugerowana
Cena bez VAT
Udostępnij
Można porównać tylko 4 produkty, dlatego musisz usuń jeden aby dodać kolejny
Charakterystyka techniczna
Suitable for | C-profile |
---|---|
Model | Mounting angle bracket |
With screw accessories | No |
Material | Stainless steel |
---|---|
Material quality | Other |
Surface protection | Other |
Dokumentacja
1 dokument
Dane techniczne
WYBIERZ