ŁĄCZNIK DLA SZYN, OP 50 SZT, I316L
CBASS
CABLOFIL
ŁĄCZNIK DLA SZYN, OP 50 SZT, I316L
REF. CM599004
PKWiU 25.11.23.0
EAN.
3599075990042
Gwarancja 2 lata
Grupa rabatowa : D
808,44 zł
/
1 piece
Cena sugerowana
Cena bez VAT
Udostępnij
Można porównać tylko 4 produkty, dlatego musisz usuń jeden aby dodać kolejny
Charakterystyka techniczna
Material | Stainless steel |
---|---|
Stainless steel, pickled | Yes |
Material quality | Other |
Surface protection | Other |
---|---|
Colour | Stainless steel |
Dokumentacja
2 dokumenty
Dane techniczne
Dane techniczne
WYBIERZ