![](https://assets.legrand.com/pim/PHOTOS-WEB/LEGRAND/92/LCM-COTJ_P_070801.jpg)
ŁĄCZNIK COT J, GS
CBACY
Legrand
ŁĄCZNIK COT J, GS
REF. CM923050
PKWiU 25.11.23.0
EAN.
3599079230502
Gwarancja 2 lata
Grupa rabatowa : D
9,38 zł
/
1 piece
Cena sugerowana
Cena bez VAT
Udostępnij
Można porównać tylko 4 produkty, dlatego musisz usuń jeden aby dodać kolejny
Charakterystyka techniczna
Construction type | Other |
---|---|
Suitable for wire mesh tray | No |
Suitable for cable ladder | No |
Suitable for cable tray | Yes |
Suitable for rising ladder | No |
Type of fastening | Screw mounting |
---|---|
Suitable for circuit integrity | No |
Material | Steel |
Material quality | Other |
Surface protection | Continuously galvanized |
Dokumentacja
2 dokumenty
Whitepaper
Dane techniczne
1 dokument
Deklaracja środowiskowa produktu EPD
WYBIERZ