ŁĄCZNIK CLMP2 I316L
CBASS
Legrand
ŁĄCZNIK CLMP2 I316L
REF. CM559014
PKWiU 25.11.23.0
EAN.
3599075590143
Gwarancja 2 lata
Grupa rabatowa : D
338,62 zł
/
1 piece
Cena sugerowana
Cena bez VAT
Udostępnij
Można porównać tylko 4 produkty, dlatego musisz usuń jeden aby dodać kolejny
Charakterystyka techniczna
Model | Continuous |
---|---|
Material | Stainless steel |
Material quality | Stainless steel 316 (V4A) |
Surface protection | Other |
Thread size (metric) | 12 |
---|---|
Suitable for flange thickness | 5-20 mm |
Bore diameter | 14 mm |
Breaking load | 5700 N |
Dokumentacja
1 dokument
Dane techniczne
WYBIERZ