ŁĄCZNIK CLMP1 I316L
CBASS
Legrand
ŁĄCZNIK CLMP1 I316L
REF. CM559024
PKWiU 25.11.23.0
EAN.
3599075590242
Gwarancja 2 lata
Grupa rabatowa : D
502,75 zł
/
1 piece
Cena sugerowana
Cena bez VAT
Udostępnij
Można porównać tylko 4 produkty, dlatego musisz usuń jeden aby dodać kolejny
Charakterystyka techniczna
Model | Continuous |
---|---|
Material | Stainless steel |
Material quality | Stainless steel 316 (V4A) |
Surface protection | Other |
Thread size (metric) | 10 |
---|---|
Suitable for flange thickness | 5-20 mm |
Bore diameter | 12 mm |
Breaking load | 9500 N |
Dokumentacja
2 dokumenty
Dane techniczne
Dane techniczne
WYBIERZ