![](https://assets.legrand.com/pim/PHOTOS-WEB/CABLOFIL/55/CM-558417-1000.jpg)
ŁĄCZNIK CEFAS, OP. 50 SZT. DC
CBACY
CABLOFIL
ŁĄCZNIK CEFAS, OP. 50 SZT. DC
REF. CM558417
PKWiU 25.11.23.0
EAN.
3599075584173
Gwarancja 2 lata
Grupa rabatowa : D
13,29 zł
/
1 piece
Cena sugerowana
Cena bez VAT
Udostępnij
Można porównać tylko 4 produkty, dlatego musisz usuń jeden aby dodać kolejny
Charakterystyka techniczna
Model | Longitudinal joint |
---|---|
Hinged joint horizontal | Yes |
Hinged joint vertical | No |
Type of connection | Screw less connector |
Suitable for wire mesh tray | Yes |
Suitable for cable ladder | No |
Suitable for cable tray | No |
Suitable for cable management system width | 100-600 mm |
Suitable for cable management system height | 25-25 mm |
Length | 55 mm |
---|---|
Material | Steel |
Stainless steel, pickled | No |
Material quality | Other |
Surface protection | Other |
Operating / setting temperature | -20-120 °C |
Colour | Zinc |
Storage temperature | -20-120 °C |
Halogen free | Yes |
Dokumentacja
2 dokumenty
Dane techniczne
Dane techniczne
1 dokument
Deklaracja środowiskowa produktu EPD
WYBIERZ