ŁĄCZNIK 75-150 X 75
DLPC
Legrand
ŁĄCZNIK 75-150 X 75
REF. 637890
PKWiU 27.33.14.0
EAN.
3245066378909
Gwarancja 2 lata
Grupa rabatowa : C
23,41 zł
/
1 piece
Cena sugerowana
Cena bez VAT
Udostępnij
Można porównać tylko 4 produkty, dlatego musisz usuń jeden aby dodać kolejny
Charakterystyka techniczna
Model | Longitudinal joint |
---|---|
Hinged joint horizontal | No |
Hinged joint vertical | No |
Type of connection | Snapable |
Suitable for wire mesh tray | No |
Suitable for cable ladder | No |
Suitable for cable tray | Yes |
Suitable for cable management system width | 75-150 mm |
Suitable for cable management system height | 75-75 mm |
Suitable for mesh cable tray filament | 0-0 mm |
Length | 275 mm |
Suitable for circuit integrity | No |
---|---|
Material | Plastic |
Stainless steel, pickled | No |
Material quality | Polyvinyl chloride (PVC) |
Surface protection | Other |
Operating / setting temperature | -5-60 °C |
Colour | Other |
RAL-number | 7030 |
Storage temperature | -5-60 °C |
Halogen free | No |
Dokumentacja
1 dokument
Dane techniczne
3 dokumenty
Certyfikat
AENOR-030/001897
(0.38 Mo)
Certyfikat
OC / CB-FR 602480I
(8.11 Mo)
Certyfikat
NF 004-602480C
(2.31 Mo)
WYBIERZ