ŁĄCZNIK CE 25 I304L (X50)
CBASS
CABLOFIL
ŁĄCZNIK CE 25 I304L (X50)
REF. CM558018
PKWiU 25.11.23.0
EAN.
3599075580182
Gwarancja 2 lata
Grupa rabatowa : D
307,24 zł
/
1 piece
Cena sugerowana
Cena bez VAT
Udostępnij
Można porównać tylko 4 produkty, dlatego musisz usuń jeden aby dodać kolejny
Charakterystyka techniczna
Model | Continuous |
---|---|
Material | Stainless steel |
Material quality | Stainless steel 304 (V2A) |
Surface protection | Other |
Thread size (metric) | 6 |
---|---|
Suitable for flange thickness | 3.6-5.9 mm |
Bore diameter | 7 mm |
Permitted net load | 5 N |
Dokumentacja
1 dokument
Dane techniczne
WYBIERZ