SI: ŁĄCZ CZAS MECH 0-15 MIN
SISTE
Legrand
SI: ŁĄCZ CZAS MECH 0-15 MIN
REF. 775962
PKWiU 27.33.11.0
EAN.
3245067759622
Gwarancja 2 lata
Grupa rabatowa : B
500,89 zł
/
1 piece
Cena sugerowana
Cena bez VAT
Udostępnij
Można porównać tylko 4 produkty, dlatego musisz usuń jeden aby dodać kolejny
Charakterystyka techniczna
Assembly arrangement | Basic element |
---|---|
Time setting | 0-15 min |
Mounting method | Flush-mounted |
Material | Plastic |
Material quality | Thermoplastic |
Halogen free | Yes |
Surface protection | Untreated |
Surface finishing | Glossy |
Colour | Anthracite |
RAL-number (similar) | 7016 |
Transparent | No |
Suitable for degree of protection (IP) | IP20 |
Nominal voltage | 250 V |
Rated current | 16 A |
---|---|
Compatible with Apple HomeKit | No |
Compatible with Google Assistant | No |
Compatible with Amazon Alexa | No |
IFTTT support available | No |
Width | 71 mm |
Height | 71 mm |
Depth | 54 mm |
Built-in depth | 32.2 mm |
Degree of impact strength (IK) | IK04 |
Operating / setting temperature | -5-50 °C |
Storage temperature | -10-60 °C |
Connection type | Screwed terminal |
Dokumentacja
1 dokument
Instrukcja użytkowania
WYBIERZ