![](https://assets.legrand.com/pim/PHOTOS-WEB/LEGRAND/03/034836-LEGRAND-1000.jpg)
KRATKA WENTYLACYJNA PLASTIKOWA 325 X 325
ALTIS
Legrand
KRATKA WENTYLACYJNA PLASTIKOWA 325 X 325
REF. 034836
PKWiU 27.12.40.0
EAN.
3245060348366
Gwarancja 2 lata
Grupa rabatowa : A
415,19 zł
/
1 piece
Cena sugerowana
Cena bez VAT
Udostępnij
Można porównać tylko 4 produkty, dlatego musisz usuń jeden aby dodać kolejny
Charakterystyka techniczna
Suitable for enclosure building depth | 36.5 mm |
---|---|
Width | 325 mm |
Height | 325 mm |
For max. number of fans | 1 |
Material | Plastic |
Surface finishing | Untreated |
With built-in filter | Yes |
---|---|
Mounting method | Other |
Degree of protection (IP) | IP54 |
Colour | Grey |
RAL-number | 7035 |
Dokumentacja
1 dokument
Instrukcja użytkowania
WYBIERZ