KRATKA WENTYLACYJNA PLASTIKOWA 150 X 150
ALTIS
Legrand
KRATKA WENTYLACYJNA PLASTIKOWA 150 X 150
REF. 034834
PKWiU 27.12.40.0
EAN.
3245060348342
Gwarancja 2 lata
Grupa rabatowa : A
148,12 zł
/
1 piece
Cena sugerowana
Cena bez VAT
Udostępnij
Można porównać tylko 4 produkty, dlatego musisz usuń jeden aby dodać kolejny
Charakterystyka techniczna
Suitable for enclosure building depth | 33 mm |
---|---|
Width | 150 mm |
Height | 150 mm |
For max. number of fans | 1 |
Material | Plastic |
Surface finishing | Untreated |
With built-in filter | Yes |
---|---|
Mounting method | Other |
Degree of protection (IP) | IP54 |
Colour | Grey |
RAL-number | 7035 |
Dokumentacja
1 dokument
Instrukcja użytkowania
WYBIERZ