KRATKA WENTYLACYJNA 248 X 248 RAL 7035
ALTIS
Legrand
KRATKA WENTYLACYJNA 248 X 248 RAL 7035
REF. 034805
PKWiU 27.12.40.0
EAN.
3245060348052
Gwarancja 2 lata
Grupa rabatowa : A
778,73 zł
/
1 piece
Cena sugerowana
Cena bez VAT
Udostępnij
Można porównać tylko 4 produkty, dlatego musisz usuń jeden aby dodać kolejny
Charakterystyka techniczna
Suitable for enclosure building depth | 13 mm |
---|---|
Width | 248 mm |
Height | 248 mm |
For max. number of fans | 2 |
Material | Steel |
Surface finishing | Lacquered |
With built-in filter | Yes |
---|---|
Mounting method | Screw mounting |
Degree of protection (IP) | IP32 |
Colour | Grey |
RAL-number | 7035 |
Halogen free | Yes |
Dokumentacja
1 dokument
Instrukcja użytkowania
WYBIERZ